Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
EVlink – Инфраструктура зарядных станций для электромобилей
 
 
 

Зарядные станции EVlink для дома

 
 

Electric car charging stations for home

Установив у себя дома зарядную станцию, водитель электромобиля получает более высокий уровень комфорта и больше возможностей для управления по сравнению с использованием бытовой электророзетки. Заряжайте свой электромобиль быстрее, надёжнее и безопаснее.

Два предложения для удовлетворения ваших потребностей

Search in Progress...

Loading
 
 
 
 
 

EVlink Wallbox. Зарядные станции для установки на улице

Водонепроницаемые ударопрочные зарядные станции с разъёмом-розеткой или встроенным кабелем.

  • Мощность: от 3,7 до 7,4 кВт
  • Настенное исполнение
  • Установка снаружи или внутри помещения
Search in Progress...

Loading
 
 
 
 
 

EVlink.Зарядные станции для установки внутри помещения

Зарядные станции с разъёмом-розеткой или встроенным кабелем.

  • Мощность: от 3,7 до 11 кВт
  • Настенное исполнение
  • Установка внутри помещения
 
 
 

Зачем нужна зарядная станция

 
 
Search in Progress...

Loading