Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image


EVlink – Инфраструктура зарядных станций для электромобилей


 
 
 

Компания Schneider Electric поддерживает профессионалов, ориентирующихся на использование электротранспортных средств

 
 

Установка зарядных станций - требование, необходимость выполнения которого обусловлена растущим применением электротранспортных средств. EVlink - больше, чем просто зарядная станция, это - комплексное решение, позволяющее управлять энергией, минимизировать затраты на установку и обеспечивающее гибкость, защиту, надёжность и эффективность.

Решения для корпоративных автопарков   Решения для коммерческих и муниципальных парковок 

 

 Зарядная станция EVlink Parking 

EVlink Parking

Лучший выбор для профессионалов вне зависимости от вида их деятельности 

  • 1 или 2 зарядных разъёма-розетки
  • Мощность: 7,4 или 22,1 кВт
  • Для одно- или трёхфазной сети
  • Напольное или настенное исполнение
  • Поддержка протокола OCPP1.5: открытый обмен данными между зарядными станциями и централизованными системами управления
  • Установка снаружи или внутри помещения

> Узнайте больше о зарядных станциях для электромобилей EVLink, предназначенных для паркингов

Управление энергией посредством зарядных станций EVlink

Электромобили заряжаются с максимально возможной мощностью, при этом обеспечивается уменьшение объёма инвестиций и снижение затрат на энергию

Управляйте своими зарядными станциями EVlink на паркинге с большей эффективностью благодаря простому в использовании пусконаладочному инструменту.

> Узнайте больше о системе управления энергией EVlink
   Система управления энергией

 

 Система мониторинга EVlink Supervision    EVlink Supervision

Используйте удалённый мониторинг и управление своей инфраструктурой зарядных станций

EVlink Supervision - веб-портал, позволяющий выполнять эксплуатационный анализ, эффективное и малозатратное техобслуживание, аутентификацию водителей, а также вести журнал сеансов зарядки

> Узнайте больше о веб-портале EVlink Supervision

 

Компания Schneider Electric окажет вам поддержку посредством услуг по установке, техобслуживанию и обучению

Установка, оптимизация времени безотказной работы и обучение

На основе своего многолетнего опыта в сфере инфраструктуры зарядных станций, компания Schneider Electric предлагает услуги по установке, расширенную гарантию, контракты на техобслуживание, а также обучение.

Для вашей уверенности и эффективности.

 Система мониторинга EVlink Supervision