Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
EVlink – Инфраструктура зарядных станций для электромобилей
 
 
 

Управляйте парком электромобилей с помощью зарядных станций EVlink Parking

 
 
 
 
 
 
 

При внедрении электромобилей в ваш автопарк необходимо обеспечить повышенную автономность путём управления нагрузками и мобильностью. Чтобы гарантировать менеджерам автопарка постоянную эксплуатационную готовность их транспортных средств при оптимизированных затратах, зарядные станции EVlink включают в себя сервисы управления энергией и управления автопарком.

Electric Vehicle solutions for fleet owners 

 

 Discover EVlink Parking charging station 

Зарядная станция EVlink Parking

  • 1 или 2 зарядных разъёма-розетки
  • Мощность: 7,4 или 22,1 кВт
  • Для одно- или трёхфазной сети
  • Напольное или настенное исполнение
  • Поддержка протокола OCPP1.5: открытый обмен данными между зарядными станциями и централизованными системами управления
  • Установка снаружи или внутри помещения

> Узнайте больше о зарядных станциях для электромобилей EVlink, предназначенных для паркингов

 

Выгоды для паркинг-менеджеров

Search in Progress...

Loading