Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image


EVlink – Инфраструктура зарядных станций для электромобилей


 
 
 

Электромобили заряжаются с максимально возможной мощностью, при этом обеспечивается уменьшение объёма инвестиций и снижение затрат на энергию

 
 

Извлекайте максимум пользы из вашего предприятия и ваших зарядных станций для электромобилей благодаря решению по управлению энергией EVlink от компании Schneider Electric, позволяющему оптимизировать инвестиции и эксплуатационные издержки.

Управляйте своими зарядными станциями

Система управления зарядной инфраструктурой EVlink

Система по управлению энергией позволяет ограничивать мощность, распределяемую между зарядными станциями, в зависимости от наличия энергии и потребностей бизнеса.

> Статическое или динамическое распределение мощности

Предотвращает отключения электропитания, обеспечивая при этом максимальную мощность зарядки электромобилей

> Сценарии распределения

Адаптация распределения доступной энергии в соответствии с приоритетами вашего бизнеса

> VIP-профили

Ускоренная зарядка выборочных электромобилей

Эффективность решения по управлению энергией EVlink обеспечивается простым пусконаладочным инструментом

Software Electric Vehicle Management solution

Простой в использовании пусконаладочный инструмент, интегрированный с зарядными станциями EVlink для паркингов, способствует эффективному управлению энергией, которое позволяет:

  • Экономить деньги: начальные инвестиции, абонентские контракты на энергоснабжение, предотвращение штрафов
  • Обеспечивать максимальную мощность для зарядных станций
  • Предотвращать отключения электропитания предприятия и дополнительные издержки
  • Адаптировать право на зарядку водителей электромобилей к интересам бизнеса

Узнать больше