Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image


EVlink – Инфраструктура зарядных станций для электромобилей


 
 
 

EVlink Supervision. Комплексное решение по удалённому мониторингу и управлению вашей инфраструктурой зарядных станций для электромобилей

 
 

EVlink Supervision - веб-портал, позволяющий выполнять эксплуатационный анализ, увеличивать время бесперебойной работы инфраструктуры, снижать расходы на техобслуживание, аутентифицировать водителей, а также вести журнал сеансов зарядки Система мониторинга EVlink Supervision 

EVlink Supervision - защищённая система управления…

Система разработана с целью повышения эффективности эксплуатации сети зарядных станций для электромобилей и обеспечивает:

  • Централизованное удалённое диспетчерское управление
  • Управление в режиме реального времени
  • Однозначно понимаемую индикацию аналитических и статистических данных
  • Более эффективное техобслуживание

 

 

 

Система мониторинга EVlink Supervision … для подключённой инфраструктуры

Диспетчерское управление подходит для эксплуатации инфраструктуры, включающей в себя всего один кластер зарядных станций или состоящей из ряда географически удалённых друг от друга зарядных станций.

Каждая зарядная станция передаёт и получает данные через беспроводной модем (GPRS).

Осуществляйте доступ к своим данным через облачную вычислительную среду

  • Осуществляйте доступ к своим данным в режиме реального времени через персонализированный веб-интерфейс:
    • Страница панели мониторинга
    • Схема предприятия
    • Отчёты: мониторинг в реальном времени, аварийно-предупредительные сигналы, журналы зарядки, управление абонентами, настройки
  • Доступ возможен из любого места через стандартный веб-браузер
  • Защита и резервирование обеспечиваются автоматически
  • Централизация данных выполняется для всех зарядных станций, и вы можете обеспечить доступ по предприятиям или по регионам для всех установок.
Система мониторинга EVlink Supervision

* Узнать больше