Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
EVlink – Инфраструктура зарядных станций для электромобилей
 
 
 

EVlink Parking. Зарядные станции для коммерческих парковок

 
 

Предложение EVlink для паркингов включает в себя ряд решений, адаптированных к вашей окружающей среде: настенная зарядная станция для паркинга, напольная зарядная станция на подставке, станция с расширенными функциями управления зарядкой, станция быстрой подзарядки. Такой ассортимент продуктов позволяет вам предложить своим клиентам и сотрудникам самую совершенную зарядную инфраструктуру

Electric Vehicle solutions for parking managers 

 

 Discover EVlink Parking charging station 

Зарядные станции EVlink Parking

  • 1 или 2 зарядных разъёма-розетки
  • Мощность: 7,4 или 22,1 кВт
  • Для одно- или трёхфазной сети
  • Напольное или настенное исполнение
  • Поддержка протокола OCPP1.5: открытый обмен данными между зарядными станциями и централизованными системами управления
  • Установка снаружи или внутри помещения

> Узнайте больше о зарядных станциях для электромобилей EVlink, предназначенных для паркингов

 

Выгоды для паркинг-менеджеров

Search in Progress...

Loading