Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Универсальные шкафы
 
 
 

Эффективный способ предотвращения перегрева оборудования и обеспечения реализации технологических процессов

 
 

ClimaSys CU and CE ranges of thermal management products
16 кВт одно из самых больших значений номинальной мощности охлаждения  в промышленности
+55°C Самый широкий диапазон рабочих температур
20% энергии можно сэкономить путём оптимизации системы терморегулирования с помощью ПО ProClima
Discover how Green Premium eco-mark will simplify your life!
 
 
 
 
 

Обновлённые серии ClimaSys CU и CE: исключительно благоприятный микроклимат

Вам необходимо обеспечивать нормальный ход важных технологических процессов и защиту дорогостоящего коммутационного и управляющего оборудования высокой плотности размещения во всё более нагретой и агрессивной рабочей среде. Кондиционеры и теплообменники ClimaSys – ваш лучший выбор для поддержания микроклимата в электрораспределительных щитах и шкафах управления в любых жёстких условиях промышленного или коммерческого предприятия.

Расширенная серия устройств обеспечит охлаждение любого шкафа управления

Семейство устройств ClimaSys, насчитывающее 155 наименований и имеющее один из самых широких в отрасли диапазон рабочих температур, может адаптироваться к любым потребностям оборудования и установки. Кондиционеры воздуха снабжены встроенной системой аварийно-предупредительной сигнализации и могут выполнять свои функции при температуре окружающей среды до 55 ºC, поддерживая необходимую прохладу внутри шкафов вне зависимости от температуры наружного воздуха. Теплообменники способны функционировать в сильно загрязнённых средах, при этом теплобменники «воздух/воздух» идеальны для применения на предприятиях пищевой промышленности, а «воздух/вода» используются там, где нет внешнего воздушного контура. Кондиционеры воздуха предлагаются в исполнениях для верхнего или бокового монтажа, а узкие кондиционеры серии SLIM позволяют экономить пространство при монтаже сбоку или на двери шкафа. Изготовленные из стали или нержавеющей стали агрегаты и новые модели наружной установки для тяжёлых условий эксплуатации удовлетворят ваши потребности при специализированных видах применения.

ClimaSys cooling unit filter replacement

ClimaSys cooling unit HMI

Конструкция, оптимизированная для экономии времени и денег

Наше программное обеспечение для расчёта тепловых режимов ProClima оптимизирует и упрощает подбор оборудования, способствуя максимальному повышению энергетической эффективности вашей системы. Ряд удобных функций позволяют сократить время установки. Усовершенствованная внешняя решётка и изменённый охлаждающий поток способствуют оптимизации охлаждения и энергоэффективности, а новая внутренняя решётка обеспечивает защиту компонентов и людей.

Кондиционеры воздуха ClimaSys имеютпрецизионное управление посредством электронного термостата, быстрый доступ к считыванию показаний и конфигурированию. Решётки и фильтры легко чистятся и обслуживаются, а сканировав удобно расположенный QR-код можно быстро получить доступ к онлайн информации о продукте. Если требуется замена какого-либо компонента, запасные части имеются в наличии вблизи от места эксплуатации.

ClimaSys Q code scanning with smart phone

ClimaSys condenser film protection and cleaning

Качество, защита и ваша уверенность

Установленный в электрошкафу кондиционер воздуха или теплообменник ClimaSys гарантирует влаго- и пыленепроницаемость, соответствующую степени защиты IP 55 / 54, а плёнка, покрывающая каждый конденсатор, позволяет усилить защиту от пыли и коррозии. Мы обеспечим необходимую вам глобальную сертификацию, например, декларацию соответствия стандартам UL/UR и CE; эко-знак Green Premium компании Schneider Electric гарантирует, что все изделия ClimaSys соответствуют требованиям ROHS, REACh и PEP. Компания Schneider Electric также предоставляет полный комплект регламентной документации и послепродажное обслуживание. Кроме того, мы можем предоставить проектно-конструкторские услуги с целью разработки комплексных, стандартных или индивидуальных решений по охлаждению для любых видов примененения.

Узнать больше об устройствах ClimaSys
  
 
Подробности

Подробности 

Интерактивная брошюра по устройствам ClimaSys CU и CE
 

Загрузить каталог по универсальным шкафам

 

 

 

Загрузить техническое руководство по шкафам управления
 

Инструменты

 

 

Приложение Consumer Care

  Это приложение поможет вам связаться с вашим региональным центром технической поддержки.
Download Customer Care App from Apple App Store

Download Customer Care App from Google Play

 

 

 

Блог компании Schneider Electric