Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Новинки гаммы Harmony
 
 
 

Ознакомьтесь с новинками гаммы Harmony

 
 
 
 
 
    Система радиоуправления перемещением грузов Harmony eXLhoist

Вы знаете кого-нибудь, кто работает 30 часов подряд с одним 15-минутным перерывом? Теперь будете знать!
Представляем Harmony eXLhoist – беспроводную систему дистанционного управления перемещением грузов с большой продолжительностью автономной работы и быстрой зарядкой батареи. Повысьте удобство управления грузоподъёмными процессами без снижения уровня безопасности с помощью системы Harmony eXLhoist, которую мы разработали на основе нашего обширного опыта работы на рынке грузоподъёмных устройств, чтобы сделать управление перемещением грузов интуитивным, удобным безопасным.

> Система радиоуправления Harmony eXLhoist
     
     
     
     
     
     

      Беспроводная безбатарейная кнопка XB5R

    > Металлическая или пластиковая кнопка
    > Прямое подключение к ПЛК через Modbus SL и Ethernet
    > Тросовый выключатель для автоматических дверей OEM-производителей
    > Переносной пульт с функциями Вверх/Вниз для обеспечения большей производительности
    > Сертификация ATEX / IEC Ex

    > Беспроводная и безбатарейная технология XB5R 
       
       
       
      Узнайте о самом простом способе установки кнопки XB5R
        
       
      Подробности

      Подробности 

      Последние публикации

       

      Онлайн конфигуратор

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

      Усовершенствуйте свой контроль доступа


       

      "" Кнопки с высокими эксплуатационными характеристиками IP66 и IP69K

       

      ""