Распределение электроэнергии
                               
                               
                               

                              Системный подход

                              Распредустройства и модульные корпуса, до 125 А

                               
                               
                                  

                              Распредустройства и модульные корпуса, до 125 А Полностью совместимы от 0,5 до 125 А
                              В линейке моделей Multi 9 оптимально сочетаются функции токовой и молниезащиты, управления, индикации и программирования.

                              Система Multi 9 состоит из группы изделий, удовлетворяющих все потребности распределения электроэнергии до 125 A.

                              Узлы распредустройств, соединения, модульные корпуса устанавливаются и используются комплексно: за счет этого обеспечивается оптимизация, эффективность, надежность и возможность модернизации электроустановки.

                              Система Multi 9 в сочетании с Вашими приемами работы позволяет проектировать любые установки, которые будут соответствовать действующим стандартам при выполнении любой задачи, например, обеспечение бесперебойного электроснабжения, а также в любом коммуникационном варианте.

                              С системой Multi 9 Вам ничто не помешает выразить собственную креативность.

                              Эксплуатационная гибкость, позволяющая создавать любые возможные варианты
                              Теперь нет ничего проще, чем добавить функцию молниезащиты, повысить мощность установки или усовершенствовать существующую установку, добавив в нее новые функции управления, индикации или программирования.

                                 

                              Модульные корпуса
                              Kaedra: первый среди корпусов
                              Kaedra представляет линейку идеальных решений для создания полностью укомплектованной установки по распределению, снабжению и управлению: 3 функции в одном корпусе означают экономию времени, функциональную гибкость и высокое качество работы.

                              Линейка микрокорпусов micro-Pragma предлагается для установки устройств DIN
                              до 8 модулей при использовании в зданиях жилого или торгового назначения. Корпуса могут применяться во вновь созданных и в реконструированных установках