Распределение электроэнергии
                               
                               
                               

                              Системный подход

                              Низковольтные автоматические выключатели и переключатели

                               
                               
                                   

                              Низковольтные автоматические выключатели и переключатели: Высокая эксплуатационная гибкость, повышенная производительность

                              Автоматический выключатель в цельноштампованном корпусе
                              Широкий диапазон применений

                              для переменного тока, для постоянного тока напряжением 1000 В, для защиты распределительного оборудования 400 Гц, для защиты двигателя, снабжение без сбоев, эксплуатационная готовность энергоснабжающего оборудования… широкий диапазон применений. Compact абсолютно прост. Гарантируется высокая эффективность работы, соответствие международным стандартам, сертификация в местных органах надзора.

                              Высокая эксплуатационная гибкость
                              Благодаря модульной конструкции оборудования, повышаются возможности модернизации, и, следовательно, срок службы. Без больших трудозатрат можно установить дополнительные функции защиты или мониторинга, в любую линейку продукции можно вносить корректировки согласно требованиям стандартов по эргономике, расцепляющие устройства взаимозаменяемы и так далее.

                              Повышенная производительность
                              Простая конструкция, стандартные соединения, автоматизация расчетов селективности и каскадности, удаленный контроль установки по сети Интернет — вот лишь некоторые из многих функций, разработанных нами, чтобы сэкономить Ваше время.

                                    

                              Высоковольтные автоматические выключатели Многофункциональные
                              Автоматические выключатели, переключатели, инверторы … Masterpact предоставит решение для всех применений, требующих снабжение без сбоев, эксплуатационную готовность энергоснабжающего оборудования. Высокие эксплуатационные характеристики, в том числе и при работе на оборудовании 1000 В или 400 Гц, подходят для любого, даже самого специфического, использования. Линейка коммуникационных устройств управления Masterpact может интегрироваться в любую архитектуру коммуникационной системы, следовательно, упрощает эксплуатацию и техническое обслуживание установок.

                              Гибкое решение, возможность модернизации
                              Мир меняется, а вместе с ним бизнес и установки. Masterpact тоже не отстает и предлагает:
                              - бесперебойная работа (до 5 рабочих уровней)
                              - обоснованный подбор параметров с оптимизацией габаритного размера (Masterpact NT является самой малогабаритной моделью в мире)
                              - взаимозаменяемость устройств управления по месту, что позволяет выполнять модернизацию защитных устройств и связанные с ними процедуры измерения
                              - унифицированные соединения (унифицированные контактные колодки, унифицированная соединительная ось 115 мм и так далее)

                              Безопасность установки
                              Запатентованный разъединитель с фильтром поглощает энергию, высвобождаемую при отключении питания, за счет чего уменьшается механическое напряжение внутри установки, а также загрязнение окружающей среды.