Распределение электроэнергии
                               
                               
                               

                              Системный подход

                              Функциональная система для распределительных щитов низкого напряжения для зданий

                               
                               
                                 

                              Функциональная система для распределительных щитов низкого напряжения для зданий конфигурации для зданий промышленных предприятий и организаций сферы услуг.

                              Все спроектировано для усиления Вашей
                              безопасности и уменьшения проблем

                              Prisma Plus предоставляет решения, которые удовлетворяют потребности всех конфигураций распределительных систем, устанавливаемых в зданиях сферы услуг и производственного назначения.

                              Архитектура Prisma Plus в точности соответствует схеме электрических соединений и обеспечивает создание всеохватывающего распределительного щита. Для каждой обслуживаемой системы создается функциональный блок из комплекта устройств и компонентов системы. Распределительный щит состоит из последовательности функциональных блоков. В каждом функциональном блоке учтена вся среда оборудования в целом и обеспечивается, чтобы все системы работали нормально, и, в то же время, чтобы фактор заполнения был оптимальным, а габариты - минимальными.

                              Prisma Plus проста в установке, благодаря высокой функциональной гибкости соединений и упрощенному решению кабельной разводки.

                              Дополнительно Prisma Plus предлагает полный выбор опций и решений для всех этапов жизненного цикла распределительного щита.
                              Конструкция соответствует норме IEC 60439-1
                              Все компоненты распределительного щита Prisma Plus покрыты гарантией изготовителя компании Schneider Electric.

                                   Сборный канал для сборной шины от 20 до 5000A
                              Децентрализованное распределение электроэнергии: силовое питание имеется в любом месте установки
                              Преимущества системы Canalis
                              - простота
                              - возможность модернизации
                              - непрерывность работы
                              - качество и безопасность
                              Эксклюзивные преимущества системы Schneider Electric
                              Общая координация системы Schneider Electric упрощает проектирование установки, гарантирует выполнение требований по охране жизни и имущества:
                              - проектирование может выполняться без заданных мест нахождения нагрузок
                              - гарантируется качество установки и ее соответствие требованиям, даже в случае последующих модификаций