Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Распределение электроэнергии

            Новости: Распределение электроэнергии

            Magelis iDisplays - новые промышленные дисплеи

            Компания Schneider Electric рада сообщить о запуске в России новой линейки промышленных дисплеев серии Magelis iDisplays с размерами экранов 12’’ и 15’’.

            Отличительной особенностью дисплеев является наличие технологии multitouch на резистивных экранах, позволяющей использовать привычные для пользователей возможности современных смартфонов – перелистывание, изменение масштаба, прокрутка экрана и т.д.

            Кроме того, надежное конструктурское исполнение, степень защиты IP67 по передней панели и наличие сертификатов соответствия для применения в различных отраслях промышленности позволяют успешно применять данные дисплеи в тяжелых промышленных условиях. Совместно с промышленными компьютерами серии Magelis BOX и S-Box PC, дисплеи серии Magelis iDisplays позволяют создавать производительные системы автоматизации и управления на предприятиях или в сложных комплексных устройствах. Данное решение может стать прекрасной альтернативой применению дорогостоящих панельных компьютеров и панелей оператора.

            Технические характеристики:
            - XGA резистивный экран с multitouch, IP66f, IP67f b UL50E TYPE4X/13 по передней панели;
            - Размер экрана 4:3, 16 миллионов цветов;
            - DVI разъем для отображения видео and USB порт;
            - Питание 24 В;
            - Рабочая температура от 0 до 60 С;
            - Поддержка сертификатов UL508, UL, Germany Lloyd Bridge marine, ATEX.

            Референсы для заказа:

            HMIDID64DTD1 - Дисплей iDISPLAY 12" DC резистивный
            HMIDID73DTD1 - Дисплей iDISPLAY 15" DC резистивный

             Magelis iDisplays промышленные дисплеи