Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Распределение электроэнергии

            Новости: Распределение электроэнергии

            НОВИНКА! СТАРТ ПРОДАЖ СИЛОВЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ NG160.

            Компания АО «Шнейдер Электрик» информирует, что с 17 ноября 2015 года доступны для заказа со склада в Москве новые автоматические выключатели в литом корпусе NG160 на токи от 16 до 160А.

            ''   

            Технические характеристики выключателей:

            • Номинальный ток: от 16 до 160 А
            • Предельная отключающая способность Icu: 16, 25 и 36 кА при 415 В
            • Рабочая отключающая способность Ics: 75%Icu
            • Номинальное рабочее напряжение: 500 В переменного тока
            • Исполнение с 3 или 4 полюсами
            • Выключатель-разъединитель типа NA
            • Встроенный магнитотермический расцепитель
            • Защита от замыкания на землю при помощи подключенного модуля Vigi (подключение отходящих кабелей сверху или снизу)
            • Дополнительные вспомогательные устройства на заказ: контакты сигнализации положения аппарата "вкл./откл.", контакты сигнализации аварийного отключения, расцепитель минимального напряжения, независимый расцепитель, выносная поворотная рукоятка с блокировкой дверцы
            • Соответствие стандартам МЭК 60947-1-2-3 (ГОСТ Р 50030.1-2-3)
                 

            Автоматические выключатели NG160 применяются в электроустановках промышлен-ного комплекса, административно-коммерческих зданиях в качестве:

            • вводных аппаратов модульных распределительных щитков,
            • отходящих фидеров силовых распределительных щитов

            Более подробную информацию читайте в прилагаемом файле.

            > NG160 letter of information (PDF, 295 KB)