Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Распределение электроэнергии

            Новости: Распределение электроэнергии

            Обновление онлайн приложения Ecoreal Quick Quotation для конфигурирования и расчета стоимости распредщитов до 630А

            Компания Шнейдер Электрик представляет обновленное онлайн приложение Ecoreal Quick Quotation до 630А.

            Данное облачное приложение предназначено для конфигурирования и оценки стоимости распредщитов до 630А на базе шкафов Pragma, Kaedra, Prisma Pack 160 и Prisma G.

            Новый функционал:

            • Электрическая организация щита;
            • Новый пользовательский интерфейс 3D (несколько слоев, подсвечивание устройств в шкафу);
            • Конвертация в Умный щит нажатием одной кнопки;
            • Опция загрузки пользовательского прайс-листа;
            • Сохранение проектов в безопасном облачном хранилище данных от Шнейдер Электрик.

            Продуктовое предложение до 630A:

            • Compact NSX, INS / INV
            • EasyPact CVS, EZC
            • Счетчики электроэнергии iEM
            • Prisma G IP30, 31, 43
            • Prisma Pack 160 IP31, 43
            • Системы распределения Linergy BS, BW, DS, DX, DP, FM, FH

            Бесплатная регистрация:

            • Единая регистрация для всех инструментов и конфигураторов Шнейдер Электрик. Один логин и пароль для всех приложений!
            • Однократная регистрация при первом входе.
            • Вход в систему без регистрации возможен с использованием:

            Ссылка: https://ecoreal.schneider-electric.com/ru/

            Поддерживаемые браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer 11, а также встроенные браузеры на планшетах с минимальным разрешением 1024*768.

            Обучающее видео: http://youtu.be/lwlnLHcBDK8

            Приложение Ecoreal Quick Quotation – Ваш помощник при конфигурировании и бюджетной оценке стоимости распредщитов.

            Ecoreal QQ