Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Распределение электроэнергии

            Новости: Распределение электроэнергии

            Schneider Electric расширяет линейку по аппаратам защиты низковольтных сетей и дополняет ее выключателями-разъединителями-предохранителями Fupact ISFT/ISFL

            Fupact ISFT/ISFL 

            Компания Schneider Electric расширяет линейку по аппаратам защиты низковольтных сетей и дополняет ее выключателями-разъединителями-предохранителями Fupact ISFT/ISFL, обладающими высокими эксплуатационными характеристиками, необходимым функционалом и конкурентной ценой.

            Информируем Вас о том, что с 15 февраля 2013 года аппараты доступны для заказа.

            Выключатели-разъединители-предохранители Fupact обеспечивают трехфазное отключение нагрузки и представлены двумя сериями:

            • ISFT: трехполюсные выключатели-разъединители-предохранители на токи 100-630А. Самый компактный аппарат в этой серии ISFT100N шириной 53мм.
            • ISFL: планочные трехполюсные выключатели-разъединители-предохранители на токи 160-630А, позволяющие осуществлять технический учет потребляемой электроэнергии с применением контрольно-измерительных приборов.

            Выключатели-разъединители-предохранители Fupact осуществляют одинарный разрыв цепи и предназначены для распределения электрической энергии, а также для защиты от коротких замыканий и перегрузок в трехфазных цепях переменного тока.

            Во второй половине марта ожидается поступление аппаратов на московский склад. В прилагаемом файле можно ознакомиться с первичной складской коллекцией. 

            Каталог, брошюра в печатном виде будут доставлены в ваши офисы до конца февраля.

            Электронные документы: каталог, брошюра, презентация, чертежи доступны на нашем сайте по ссылке. Познакомиться с новым предложением вы можете в курсе обучения по низковольтному оборудованию в Центре Обучения.

            Краткая информация о Fupact ISFT/ISFL:
            · Номинальное напряжение: 690В АС – 800В DC
            · Номинальные токи от 100 до 630А, 160-630A
            · 3х полюсное исполнение
            · Индикация сгоревшего предохранителя
            · Прямая индикация положения главных контактов (Видимый разрыв)
            · Эффективное управление и контроль электроустановки с помощью устройства состояния предохранителей
            · Доступ к контрольным точкам плавких вставок открывается через сдвижное окошко, обеспечивающее степень защиты IP20
            · Блокировка доступа к плавким вставкам, когда аппарат включен
            · Установка аппарата в перевернутом положении для подачи питания через верхние выводы
            · 6 типоразмеров в гамме ISFT
            · 2 типоразмера в гамме ISFL
            · Различные варианты установки: монтажная плата, DIN-рейка или непосредственно на шины, простое навешивание на шины с помощью крюков
            · Гибкие варианты кабельных соединений, присоединение непосредственно на шины, для ISFL возможность присоединения гибких шин
            · Совместимы с предохранителями DIN типа
            · Соответствие международным стандартам и другим нормативам для электрораспределительного оборудования: МЭК 60947-1 (ГОСТ Р 50030.1-2000), МЭК 60947-3 (ГОСТ Р 50030.3-99), IEC 60269, EN 60269-1 и -4, BS 88-1/8-4, DIN 43620, NFEN 60269- 1/60269-4, NFC 63 220

            Преимущества:
            · Выключатели-разъединители с плавкими предохранителями обеспечивают максимальную безопасность, защиту и контроль распределительных устройств и двигателей.
            ·Широкий ассортимент монтажных плат, передних панелей и соединительных принадлежностей позволяет устанавливать функциональные блоки на основе аппаратов серии ISFT и ISFL в комплектные устройства Prisma Plus, известные своей безопасностью и простотой сборки.

            Применение:
            · Защита и контроль низковольтных установок:
            · Распределение электроэнергии (ГРЩ, ЩРНН)
            · Защита электродвигателей (категория AC23)
            · Вторичное распределение электроэнергии (категории AC21/AC22)