Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Распределение электроэнергии

            Новости: Распределение электроэнергии

            Расширении гаммы автоматических выключателей Compact NSX 100-630А

            Компания Schneider Electric рада сообщить о продолжающемся расширении гаммы автоматических выключателей Compact NSX 100-630А. Теперь в линейке выключателей в литом корпусе становятся доступны аппараты на постоянный ток. Большинство аксессуаров и вспомогательных устройств переменного тока автоматических выключателей Compact NSX могут быть использованы в сетях постоянного тока.

            Гамма Compact NSX DC стала более насыщенной и в предложении появляются новые автоматические выключатели с отключающей способностью 36 kA. Выключатели Compact NSX DC могут оснащаться коммункационными опциями для интеграции в сеть Modbus.

            Выключатели Compact NSX DC на токи 100-630А заменят существующую серию Compact NS, поставки которой прекращены в сентябре этого года.

            Выключатели Compact NSX DC могут быть заказаны только в сборе, для этого необходимо указать референс из каталога, либо по опросному листу в случае, когда выключатель оснащается дополнительными вспомогательными устройствами. Обращаем ваше внимание, что коммутационные блоки и расцепители отдельно не продаются.

            Подробную информацию о выключателях Compact NSX DC вы сможете найти в обновленном каталоге Compact NSX, который будет доступен в конце года, и отдельной брошюре «Автоматические выключатели низкого напряжения Compact NSX 100-630A для сетей постоянного тока» (электронная версия будет размещена на сайтах в начале ноября).

            Тариф на выключатели Compact NSX DC доступен в общем дистрибьюторском тарифе.

            Для конвертации старой серии Compact NS на новую Compact NSX, пожалуйста воспользутесь таблицей замены по этой ссылке.

            Модуль обучения по данной гамме будет включен в общий курс лекций об автоматических выключателелях низкого напряжения в нашем Центре Обучения.

            При возникновении каких-либо вопросов, пожалуйста, обращайтесь в Центр Поддержки Клиентов по телефонам +7(495)777-99-88; 8(800)200-64-46 или адресу электронной почты ru.cсc@ru.schneider-electric.com.

            Краткая инорфмация о выключателях Compact NSX 100-630А для сетей постоянного тока.
            Гамма Compact NSX 

            Автоматические выключатели Compact NSX постоянного тока используются для защиты электроустановок, а также осуществляют управление ими в сетях низкого напряжения. Данные автоматические выключатели устанавливаются в распределительных щитах в качестве вводных и отходящих аппаратов.

            Основные технические характеристики:

            • широкий выбор модификаций выключателей, подходящих для разных применений:
              • 1, 2, 3 и 4 – полюсные выключатели на токи до 160 A
              • 3 и 4 - полюсные выключатели на токи от 250 до 630 A
              • 4 модификации по отключающей спопобности: F, N, M, S:

            модификация F
            - 36 kA в 1-полюсном исполнении для сетей ≤ 250 В
            - 36 kA в 2-полюсном исполнении для сетей ≤ 500
            - 36 kA в 3 или 4-полюсном исполнении для сетей ≤ 750В

             модификация N
            - 50 kA kA в 1-полюсном исполнении для сетей ≤ 250 В

            модификация M
            - 85 kA kA в 1-полюсном исполнении для сетей ≤ 250 В
            - 85 kA kA в 2-полюсном исполнении для сетей ≤ 500

            - модификация S
            - 100 kA kA в 2-полюсном исполнении для сетей ≤ 500
            - 100 kA в 3 или 4-полюсном исполнении для сетей ≤ 750В

            • ограниченное количество типоразмеров: наличие всего двух межполюсных расстояний (35 и 45 мм) упрощает установку аппаратов в щиты, в корпуса оборудования и т.д.;
            • аксессуары для последовательного или параллельного соединения полюсов аппарата, а также дополнительные элементы изоляции адаптированы к особенностям сети постоянного тока;
            • стационарное и выдвижное исполнения (3 и 4-полюсные аппараты – тип DC).

            Предельная отключающая способность Icu при напряжении 250 В на полюс и L/R = 15 мс(1) (1 полюс: 250 В, 2 полюса: 500 В, 3 полюса: 750 В)

            Основные преимущества:

            • Полная линейка по номинальным токам и отключающей способности
            • Компактные размеры
            • Безопасность и простота в управлении
            • Соответствие международным и российским станадртам
            • Интеграция в сеть Modbus
            • Пригодность для работы в условиях загрязнения (III степень промышленного загрязнения)
            • Пригодность для эксплуатации в тропическом климате
            • Соответствие международным стандартам по защите окружающей среды
            • Оптимизированные решения для многих типов сетей постоянного тока (различные варианты решений для последовательного или паралелльного соединения полюсов аппаратов)

            Узнать больше об автоматических выключателях Compact NSX DC для сетей постоянного тока