Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Автоматизация и управление

      Новости: Автоматизация и управление

      Компания «Шнейдер Электрик» сообщает о запуске нового продукта Magelis Opti (XBT OT)

      Уважаемые коллеги!

      Компания «Шнейдер Электрик» сообщает о запуске нового продукта Magelis Opti (XBT OT). Новые графические терминалы Magelis Opti полностью соответствуют требованиям к человеко-машинным интерфейсам для несложных систем управления.

      Новая серия терминалов, поставляемая в комплекте с программным обеспечением Vijeo Designer Opti, не имеет себе равных по соотношению «цена-качество». Magelis Opti – идеальное средство общения с машинами!

      Magelis Opti (XBT OT) – это разумная оптимизация:

      • 256 цветов для качественного изображения;
      • два последовательных интерфейса для связи с автоматизированным оборудованием;
      • гарантия сохранности информации;
      • карта памяти Compact Flash или USB для резервного копирования приложений или данных.

      Magelis Opti (XBT OT) – это «Всё в одном»! 

      Все терминалы поставляются с конфигурационным ПО Vijeo Designer Opti. Информация опубликована на www.modicon.ru.

      Тариф в среднем на 30% ниже, чем на линейку XBT GT.

      Модельный ряд представлен следующими референсами:

      • XBTOT2110 Сенсорная панель XBT OT 5"7, QVGA, монохром (24 VDC, порты: RS232/RS485-SubD9, RS485-SubD9 и USB, Включает VJD Opti 4.6);
      • XBTOT2210 Сенсорная панель XBT OT 5"7, QVGA, 256 цветов (24 VDC, порты: RS232/RS485-SubD9, RS485-SubD9 и USB, Включает VJD Opti 4.6);
      • XBTOT4320 Сенсорная панель XBT OT 7”5 TFT, VGA 256 цветов (24 VDC, порты: RS232/RS485-SubD9, RS485--SubD9 и USB, разъем CF, Включает VJD Opti 4.6);
      • XBTOT5220 Сенсорная панель XBT OT 10”4 STN, VGA 16 цветов (24 VDC, порты: RS232/RS485-SubD9, RS485--SubD9 и USB, разъем CF, Включает VJD Opti 4.6);
      • XBTOT5320 Сенсорная панель XBT OT 10”4 TFT, VGA 256 цветов (24 VDC, порты: RS232/RS485-SubD9, RS485--SubD9 и USB, разъем CF, Включает VJD Opti 4.6).