Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Автоматизация и управление

      Новости: Автоматизация и управление

      Новая серия пускателей TeSys

      В августе 2008 года компания Schneider Electric запускает новую серию контакторов и тепловых реле перегрузки TeSys до 65A

      Контакторы LC1D..A и LRD3 являются заменой существующих серий контакторов и тепловых реле перегрузки.

      Трехполюсные контакторы LC1D..A поставляются в диапазоне от 40 до 65А, четрехполюсные - от 60 до 80А.

       

      Тепловые реле перегрузки LRD3 представлены в диапазоне от 9 до 65А, класс 10 и 20 При формировании заказного номера контактора необходимо добавить индекс А > LC1D40AP7, при заказе теплового реле перегрузки - добавить индекс 3 > LRD365)

      Основные технические характеристики: 

      • номинальный ток 40-65А (АС3), 60-80А (АС1);
      • номинальное напряжения -690В;
      • температура окружающей среды от -25С до +50С;
      • встроенные дополнительные контакты мгновенного типа -НО или НЗ;
      • количество полюсов-3 или 4;
      • широкий диапазон управляющего напряжения;
      • безвинтовое крепление на 35-мм рейку или крепление на винтах;
      • запатентованная концепция клеммных зажимов EverLink;
      • система S-образных шин

      Преимущества: 

      Экономия пространства

      • Компактность. Пускатели TeSys шириной 45 мм на токи до 38 А и шириной 55 мм на токи до 65 А проще установить в оболочки электротехнических устройств.
      • Монтаж без проводов. Специальные системы S-образных шин позволяют быстро соединять аппараты, установленные в ряд на одной монтажной рейке.


      Экономия времени

      • Соединение без проводов Чтобы присоединить автоматический выключатель к контактору, нужно только отделить контактные зажимы.(см.видео ролик) Сборка реверсивного пускателя напоминает детскую игру. При использовании стандартных контакторов реверсивный пускатель собирается менее чем за две минуты. При этом монтаж максимально упрощен, а риск ошибок исключается. Общие для пускателей на токи 9 - 65 А дополнительные блоки и аксессуары значительно расширяют возможности применения аппаратов.


      Повышенная надежность и безопасность

      • Повышенная безопасность Механически связанные контакты и зеркальные дополнительные контакты обеспечивают передачу информации о состоянии пускателя TeSys, что позволяет обеспечить высокую безопасность. Использование вспомогательных рифленых контактов с эффектом скольжения обеспечивает бесперебойную обратную связь с программируемыми контроллерами и микропроцессорами, при этом коэффициент надежности составляет 10-8. Катушки управления с широким диапазоном напряжения цепи управления. Встроенный двунаправленный диод Transil обеспечивает защиту от перенапряжений. Безопасное разделение силовых цепей и цепей управления. Оптимальный уровень координации благодаря высокому качеству силовых контактов и элементов защиты. Применение специальной защитной крышки в комплекте с контактором обеспечивает защиту от случайного включения контакторов
        Новая технология силовых зажимов EverLink позволяет поддерживать постоянное
      • Повышенная надежность  давление на кабель, обеспечивая прочное, надежное и долговечное соединение на протяжении всего срока эксплуатации. При коммутации сохраняется низкий уровень шума. Повышенная устойчивость к ударам и вибрациям
      • Высокий коэффициент готовности Координация по тип 2 обеспечивает быстрый ввод контакторов в эксплуатацию после короткого замыкания.

      Расширенные возможности автоматизации

      • Простота управления и безопасность Управление пускателями с малым потреблением энергии непосредственно с выхода ПЛК.
      • Быстрота и удобство Система быстрого монтажа TeSys Quickfit позволяет соединять пускатель с ПЛК через интерфейс Advantys STB или разветвительную коробку.

      Наличие на складе: 

      • На складе поддерживаются референсы LC1D40AM7,LC1D50AM7 и LC1D65AM7.

      Подробную документацию Вы можете найти на странице продукта.