О нас
                       
                       
                       

                      Основные показатели по данным на 31 декабря 2010 г.

                       
                       

                      За пятилетний период

                      По Международному стандарту финансовой отчетности (МФСО)

                      Объемы продаж

                      (в миллионах евро)

                       
                       
                       
                      2010
                      19,580
                       
                      2009
                      15,793
                       
                      2008
                      18,311
                       
                      2007
                      17,309
                       
                      2006
                      13,730

                      Распределение объема продаж по миру в 2010 г.

                       
                       
                       
                      34%
                      Западная Европа
                       
                      24%
                      Страны Азиатско-тихоокеанского региона
                       
                      24%
                      Северная Америка
                       
                      18%
                      Другие страны

                      Распределение объема продаж по направлениям бизнеса в 2010 г.

                       
                       
                       
                      59%
                      Оборудование для передачи и распределения электроэнергии (с учетом Areva)
                       
                      18%
                      Системы автоматизации и управления промышленными процессами
                       
                      14%
                      Системы резервного питания и охлаждения
                       
                      7%
                      Здания и сооружения
                       
                      2%
                      CST

                      Прибыль до уплаты налогов

                      (в миллионах евро)

                       
                       
                       
                      2010
                      3,052* (* Без учета затрат на интеграцию Areva Distribution в размере 25 млн. евро.)
                       
                      2009
                      2,018** (** До вычета затрат на пенсионное обеспечение в размере 92 млн.евро.)
                       
                      2008
                      2,937
                       
                      2007
                      2,660
                       
                      2006
                      2,095

                      Свободный денежный поток

                      (в миллионах евро)

                       
                       
                       
                      2010
                      1,734
                       
                      2009
                      1,971
                       
                      2008
                      1,735
                       
                      2007
                      1,530
                       
                      2006
                      1,107

                      Чистая прибыль

                      (в миллионах евро)

                       
                       
                       
                      2010
                      1,720
                       
                      2009
                      824
                       
                      2008
                      1,682
                       
                      2007
                      1,583
                       
                      2006
                      1,309

                      Чистая прибыль на акцию

                       
                      2010:2009:2008:2007:2006:
                      6,593,327,026,755,95
                       
                       

                      (в евро)

                      Чистый дивиденд на акцию

                       
                      2010:2009:2008:2007:2006:
                      3,202,053,453,303,00
                       
                       

                      (в евро)