Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 

    Новости

    29/10/2012

    Расширение ассортимента OptiLine45

    • Ассортимент напольных лючков OptiLine 45 пополнился лючками из нержавеющей стали

    В линейке напольных лючков OptiLine 45 появились напольные лючки из нержавеющей стали на 4, 6 и 8 постов.

    Напольные лючки из нержавеющей стали на 4, 6 и 8 постов
    Описание:
    Лючки предназначены для установки в помещениях с сухой уборкой (IP40) и укомплектованы суппортами для установки модульных розеток Altira и W45. Лючки имеют боковой выход для кабелей, крышка лючка позволяет встраивать в неё напольное покрытие, включая керамическую плитку, толщиной до 15 мм.

    Применение:
    офисные помещения, гостиницы, аэропорты, автосалоны, магазины, выставочные комплексы, т.е. везде, где нужна устойчивость к нагрузкам и истиранию

    Основные преимущества:
    - прочная надёжная конструкция
    - возможность встраивания напольного покрытия в крышку лючка, включая керамическую плитку,
    - простая, понятная комплектация модульными электроустановочными изделиями Altira и W45
    - подходят как для бетонных так и  для фальш-полов

    Референсы для заказа:
    ISM51624 – лючок на 4 поста
    ISM51636 – лючок на 6 постов
    ISM51638 – лючок на 8 постов

    • Для прокладки кабелей в бетонном полу в ассортимент OptiLine 45 добавлены короба из оцинкованной стали.

    Описание:
    Короба поставляются отрезками по 2 метра и представлены восемью типоразмерами:

    - двухсекционные короба: 150х28мм, 150х38мм, 200х28мм, 200х38мм

    - трёхсекционные короба: 250х28мм, 250х38мм, 350х28мм, 350х38мм

    В состав системы входят короба (с крышкой), скобы крепления и переходы для перевода короба из горизонтальной плоскости в плоскость стены.Короба из оцинкованной стали
    Применение:
    Короба предназначены для прокладки кабелей в бетонном полу. Использование коробов совместно с лючками OptiLine45 и установочными коробками позволяет подключить офисное рабочее место к электропитанию и телекоммуникациям.

    Информация:
    более подробную информацию о новых лючках и напольной системе коробов можно найти в каталоге Кабеленесущие системы OptiLine 45, Ultra, Performa (референс для заказа MKP-CAT-OL45-12, 08/2012)