• Prefabricated Power and Cooling Modules for Data Centers
    Интегрированное программное обеспечение для систем бесперебойного электропитания, распределения и управления, специально оптимизированное для энергоснабжения масштабируемых дата-центров.

    Модуль питания

Smaller version of a Prefabricated Power and Cooling Modules for Data Centers

Задачи

Вам необходимо быстро развертываемое решение для ИТ-помещений, которое можно установить на месте с целью поддержания Ваших стандартных или сборных центров обработки данных.
  • Решения

    Готовые модули питания представляют собой наилучшее решение для масштабирования мощности Ваших центров обработки данных с целью дальнейшего расширения или постепенного роста. Закрытые модули могут использоваться как внутри помещений, так и снаружи, и имеют специальную конструкцию, способную выдерживать экстремальные погодные условия окружающей среды. Модули полностью подготовлены для интегрирования распределительного устройства, ИБП, системы контроля состояния окружающей среды, системы безопасности и противопожарной системы, а также системы StruxureWare Expert для контроля и управления физической инфраструктуры предприятия. Выберите одну из базовых моделей или закажите модуль, которые мы изготовим в соответствии с Вашими конкретными требованиями.
  • Ценностное предложение

    • Предварительно разработанные, прошедшие заводские испытания и подключенные системы со встроенными аппаратными средствами и программным обеспечением.
    • Поставляются в состоянии готовности к быстрому и легкому монтажу, при производстве модулей обработка осуществляется на месте.
    • Дополнительные блоки для увеличения мощности и обеспечения резерва.
  • Основные особенности

    • Успешный опыт работы в сфере производства готовых центров обработки данных.
    • Широкая линейка готовых структурных блоков, настраиваемых в соответствии с требованиями заказчика.
    • Глобальные возможности, включая цепочку поставок, проектирование, приложения и техническую поддержку.
    • Наше отмеченное наградами программное обеспечение DCIM, StruxureWare для центров обработки данных.
    • Обширная библиотека исходных проектов готовых центров обработки данных.
Внутри готовых модулей питания и охлаждения для центров обработки данных

Варианты применения

Преимущества

  • Interior structure of a Prefabricated Power and Cooling Modules for Data Centers
     
    • Прогнозируемая производительность - плотность, доступность и эффективность в соответствии с планом
    • Более быстрое развертывание - доставка в течение 16 или менее недель, включая отгрузку с места производства и транспортировку
    • Гибкость, масштабируемость и выполнение под заказ в соответствии требованиями заказчика
    • Предварительная установка программного обеспечения DCIM, что значительно сокращает продолжительность монтажа на месте
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.