• Default Alternative Text

    Онлайн конфигуратор Smart HVAC

    Инновационный онлайн сервис для конфигурирования типовых решений для управления системами вентиляции

    Перейти
Используйте очень удобный и современный инструмент для конфигурации системы автоматизации вашей вентиляционной установки. Создав собственное решение по автоматизации ваших систем вентиляции, вы сможете загрузить файл со схемой автоматизации, расчетами параметров устройств, программу управления вашей системой для контроллеров специализированной линейки для HVAC применений Modicon M171, Modicon M172, а также получить коммерческое предложение на выбранное оборудование.

Преимущества онлайн конфигуратора SmartHVAC:

  • Default Alternative Text Возможность создания систем управления вентиляцией под любые нужды и с любым бюджетом
  • Default Alternative Text Возможность сформировать полную спецификацию необходимых компонентов для управления вашей системы
  • Default Alternative Text Возможность сохранять личную конфигурацию и возвращаться к ней позже для корректирования
  • Альтернативный текст по умолчанию Возможность использовать готовые алгоритмы управления для контроллеров Modicon M171 и Modicon M172
  • Harmony - светосигнальная арматура, кнопочные и поворотные переключатели, сигнальные лампы Автоматическая оптимизация комплектующих в целях максимального снижения стоимости без ущерба для функциональности
Альтернативный текст по умолчанию

Конфигуратор SmartHVAC очень прост и удобен, способен помочь вам быстро собрать всю систему автоматизации.

Создайте свое собственное решение!
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.