• Default Alternative Text

    Решения для удаленного управления процессами

    Надёжные и экологически рациональные решения для извлечения максимальной пользы из ваших активов

  • Компания Anglian Water: Система водоснабжения

    Посмотрите, как решение PlantStruxure компании Schneider Electric помогло компании Anglian Water в максимальной степени увеличить производительность и эффективность своих процессов водоснабжения.

    Альтернативный текст по умолчанию

    Задачи

    Вы хотите максимизировать производство на местах, одновременно повышая безопасность на рабочем месте и сокращая общую стоимость владения объектом. Передача данных с ваших удаленных активов должна быть безопасной и надежной. Вы также хотите упростить процесс принятия решений и обеспечить простоту развертывания и настройки с помощью масштабируемой и гибкой архитектуры.
    Работник, просматривающий отчеты об эксплуатационной эффективности и результаты анализа большого объема данных на нескольких мониторах.

    Решения для дистанционного мониторинга

    Все ваши локальные и удаленные объекты вместе в одной архитектуре

    Почему стоит сотрудничать с нами

    • Альтернативный текст по умолчанию Архитектуры систем телеметрии и удаленного управления PlantStruxure Мы помогаем вам эффективного управлять вашими удаленными объектами и процессами на протяжении их срока службы, а также обеспечивать оптимальную прибыль ваших капиталовложений Мы преобразуем данные, полученные из производственного процесса, в информацию, являющуюся актуальной и полезной для повышения эффективности вашего бизнеса.
    • Пиктограмма «график роста» Большие возможности для достижения лучших результатов Интеллектуальное, эффективное, надежное и устойчивое управление вашей удаленной критической инфраструктурой с полными интегрированными предложениями «от места к предприятию»: контроль правом собственности, безопасная и надежная АСУТП, повышение эффективности и соответствие нормативным требованиям.

    Факты

    • Альтернативный текст по умолчанию Скорректируйте ваше энергопотребление, чтобы минимизировать производственные расходы и воздействие на окружающую среду
    • Альтернативный текст по умолчанию Оптимизируйте производственный процесс, управление энергоресурсами и производительность, используя данные реального времени
    • Альтернативный текст по умолчанию Увеличьте производительность и прибыльность с помощью решения по управлению штанговыми насосами Realift Rod Pump Control
    • Альтернативный текст по умолчанию Оцените надежную и эффективную систему измерения расхода Realflo 6.91, созданную для трубопроводов транспортировки газа и жидких нефтепродуктов
    • Альтернативный текст по умолчанию Максимизируйте производственные показатели, сохранив ресурсы с помощью решения SCADA Expert Clear SCADA
    • Альтернативный текст по умолчанию Решения по телеметрии и удаленному управлению SCADA включают интегрированные и надежные продукты, разработанные для управления наиболее важными инфраструктурными системами.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.