• Aerial View Of Water Treatment Plant In Dekalb Illinois, water management.

    Водоснабжение и обработка сточных вод

    Деятельность в сфере деминерализации и обработки сточных вод – залог того, что людям во всем мире хватит чистой воды. Мы поможем обеспечить надежность и безопасность вашего дела.

    Начать работу над своим проектом
  • Выполненные проекты Anglian Water: компания Schneider Electric помогает обеспечивать водоснабжение

    Anglian Water - крупнейшая в Англии компания по водоснабжению и водоочистке. Посмотрите, как комплексная система предотвращения утечек и управления давлением помогает этому предприятию сокращать затраты на устранение утечек и обеспечивать соответствие нормативным требованиям.

  • Три шага к сокращению общей стоимости владения для насосных систем

    Узнайте о том, как оптимизация технологического процесса на основе решений от компании Schneider Electric превратила станцию очистки сточных вод во Фритценсе из потребителя в производителя энергии.

    Читать научно-информационную статью (PDF, 660 кбайт)
    Default Alternative Text
  • Водоопреснительная станция Сиднея: преимущества закупок у одного поставщика для удовлетворения всех потребностей в средствах распределения питания, автоматизации и управления энергией

    Сиднейская водоопреснительная станция производительностью 250 миллионов литров в день экономит около 1500 МВт электроэнергии в месяц благодаря использованию нашей системы управления технологическим процессом с полной интеграцией компонентов и применению комплексного подхода.

    Узнать больше
    Hydro electric dam with grassland and hills, water management, energy efficiency.
  • Три шага к сокращению общей стоимости владения для насосных систем

    В общей стоимости владения промышленными насосными системами постоянно увеличивается доля платы за использование электроэнергии. Из этой статьи вы узнаете, как компания Schneider Electric может помочь вам снизить общую стоимость владения с небольшими капиталовложениями.

    Узнать больше
    Hydro electric dam with grassland and hills, water management, energy efficiency.
    Вода течет из стыка между двумя большими трубами, управление водой.

    Задачи

    Компания Schneider Electric помогает решать ключевые задачи в сфере водоснабжения и водоотведения: обслуживание и модернизация инфраструктуры, сокращение расходов на энергию и эксплуатацию, обеспечение соответствия ужесточающимся нормам и правилам, безопасность имущества и данных и т.д.
    Two children trying to drink at a water fountain

    Наши решения для водоснабжения и водоотведения ...

    ... позволяют экономить до 30% потребляемой энергии, на 25% повысить операционную эффективность и на 20% снизить общую стоимость владения.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.