• Technician working on a row of electrical machines, electric utilities, electric power distribution.

    Системы управления энергоснабжением для крупных объектов нефтегазовой отрасли

A construction working leaning on a rail guard while talking on a walkie talkie, sustainability consulting, water management, water and wastewater.

Основные задачи

Главные производственные требования в нефтегазовой индустрии – это обеспечение надёжности и безопасности производства. Постоянное и эффективное управление энергоснабжением критически важно для максимальной окупаемости капиталовложений.
  • Решения

    Наша корпорация, как специалист мирового уровня в области обеспечения энергоэффективности, предлагает своим заказчикам проверенное на практике техническое решение: систему управления энергоснабжением EMCS на базе PACiS. Данное решение позволяет осуществлять диагностику, управление и оптимизацию систем энергообеспечения в нефтегазовой индустрии.
  • Ценностное предложение

    Специальные встроенные функции обеспечивают максимальную безопасность производства для персонала и оборудования
    Принимать решения становится проще благодаря полному набору данных о работе систем
    Функции резервирования и кибербезопасности обеспечивают бесперебойную работу производства
    Оптимизация энергопотребления и сведение к минимуму времени простоев приносят ощутимую экономию средств
  • Основные особенности

    Полная интеграция систем управления энергоснабжением и системы управления технологическим процессом всего комплекса
    Масштабируемая архитектура на основе взаимозаменяемых элементов
    Минимизация простоев за счет быстрой автоматической системы разгрузки сети и восстановления питания
    Опыт работы более ста лет
Два человека анализируют данные на экране компьютера – иллюстрация процесса управления энергопотреблением

Узнайте больше о решениях, предлагаемых нашей корпорацией для газоперерабатывающих предприятий

Преимущества

  • pen on a touch screen device for energy management
    • Принимать решения становится проще благодаря полному набору данных о работе систем 
    • Оптимизация энергопотребления и сведение к минимуму времени простоев приносят ощутимую экономию средств
  • Engineer in factory with clipboard, original equipment manufacturer
    • Бесперебойность и надёжность производственных процессов 
    • Повышение безопасности персонала и активов
  • a digital display full of 1s and 0s, data center management
    • Простота интеграции системы электроснабжения всего комплекса с соблюдением требований кибербезопасности