• Offshore oil rig, oil and gas

    КИПиА для морских нефтегазовых платформ

Industrial Workers, oil and gas, field services

Главные задачи

Решения в области контрольно-измерительного оборудования

Линия продукции Field Devices предназначена для применения в наиболее сложных условиях нефтегазовой отрасли, где требуются высокоточные измерения давления, температуры, расхода и уровня сред, а также анализы составов жидкостей и данных о работе позиционеров клапанов

  • Решения

    Линия продукции Field Devices станет отличным выбором для газодобывающих компаний, желающих обрести преимущество перед конкурентами,снизить эксплуатационные расходы и повысить прибыльность своего бизнеса. Мы предлагаем уникальные решения в области контрольно-измерительного оборудования, специально предназначенные для сложных производственных условий нефтяной промышленности
  • Коммерческое предложение

    • Быстрая и ощутимая выгода
    • Важные технологические данные
    • Оптимизация работы скважин
    • Техническое совершенство
    • Низкие эксплуатационные расходы
    • Легкость установки и эксплуатации
  • Преимущества работы с нами

    • Максимальная продолжительность эксплуатации ваших активов
    • Самое высокое в отрасли качество
    • Выгодная экономия и высокие прибыли
    • Совместимость с любым контрольно-измерительным оборудованием
    • Простота в применении
    • Самые долгие гарантии
    • Минимальная совокупная стоимость владения
    • Полностью интегрированная система энергообеспечения
oil workers talking, oil and gas, field services

Узнайте больше об интеллектуальных решениях для континентальных нефтегазового сегмента на море

Преимущества

  • Закройте счет на один доллар, эффективность использования электроэнергии
    Многоэтапные измерения для оптимизации опробования скважин, сокращения затрат, безопасности оборудования и составления плана рабочей площади
  • Oilfield Worker checks gauge, oil and gas Alternative Text
    • Расширенные функции особенно подходит для разведки и добычи нефти и газа 
    • Доступные и надежные расходомеры
  • Aerial shot of an off shore oil rig surrounded by ocean, oil and gas.
    Итоговый расчет требуемого расхода среды при игнорировании общих причин завышенных показаний