• Natural gas processing plant, oils and gas, energy management

    Контрольно-измерительное оборудование для континентальной добычи нефти и газа

Engineer and pipelines, reliability for secure power in industrial applications, oil and gas.

Насущные задачи

Решения в области контрольно-измерительного оборудования

Линия продукции Foxboro Field Devices предназначена для применения в наиболее сложных условиях нефтегазовой отрасли, где требуются высокоточные измерения давления, температуры, расхода и уровня сред, а также электрохимический анализ  жидкостей и данные о работе  клапанов

  • Решения

    Линия продукции Foxboro Field Devices станет отличным выбором для газодобывающих компаний, желающих обрести преимущество перед конкурентами, снизить эксплуатационные расходы и повысить прибыльность своего бизнеса. Мы предлагаем уникальные решения в области контрольно-измерительного оборудования, специально предназначенные для критических производственных условий нефтегазовой промышленности
  • Чем ценно наше предложение

    • Быстрая и ощутимая выгода
    • Важные технологические данные
    • Оптимизация работы скважин
    • Техническое совершенство
    • Низкие эксплуатационные расходы
    • Простота установки и эксплуатации
  • Преимущества работы с нами

    • Максимальная продолжительность эксплуатации ваших активов
    • Наивысшая отдача
    • Выгодная экономия и высокие прибыли
    • Совместимость с существующим парком КИПиА
    • Простота в применении
    • Гарантийное обслуживание
    • Минимальная совокупная стоимость владения
Default Alternative Text

Варианты применения

Преимущества

  • Broker examining stock drop, sustainability reporting.
    Доступные по цене и долговечные решения в области контрольно-измерительного оборудования, с минимальными требованиями и временем технического обслуживания
  • One arrow hits a fresh bull's-eye
    Проверенные на практике высокая производительность и надёжность датчиков давления
  • Portrait of a businessman holding a clock, finance, business performance management.
    Точные и недорогие измерения  расхода газа с компенсацией по температуре и давлению
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.