• Low angle view of a male doctor and a female nurse running in a corridor of a green hospital, Patient safety, hospitals, healthcare solutions

    Система испытания аварийного энергоснабжения для сферы здравоохранения

Doctors in scrubs rushing with patient on stretcher through corridor of green hospital, patient safety, healthcare solutions.

Основные задачи

Жизнь и безопасность пациентов зависят от надежности электропитания, поэтому медицинские учреждения должны использовать системы резервного или аварийного электропитания. Однако без надежного оборудования, позволяющего тестировать такие системы, невозможно гарантировать стабильность работы аварийного энергоснабжения. К сожалению, тестирование "вручную" малоэффективно и трудоемко, результаты ручных испытаний не всегда доступны для электронных функций отчетности и анализа.
  • Решения

    Испытательная система EPSS производства Schneider Electric представляет собой автоматизированное решение для тестирования систем аварийного энергоснабжения.

    Контролируя основные элементы системы аварийного энергоснабжения, испытательное оборудование регистрирует данные от различных модулей (включая генераторы и их автоматические реле), упрощая процесс проверки и обеспечивая повышенную надежность резервной системы в целях улучшения безопасности вашей больницы и ваших пациентов.

  • Ценностное предложение

    Испытательная система EPSS улучшает общий уровень безопасности пациентов, обеспечивая надежное резервное питание в случае перебоев энергоснабжения от распределительных сетей и соответствие нормативным требованиям, передавая регулярные автоматические отчеты согласно предусмотренным регламентам.

  • Основные особенности

    В отличие от методик ручного тестирования, автоматизированный испытательный алгоритм, присущий системе EPSS, гарантирует следующие преимущества:

    • Правильное выполнение тестирования (продолжительность, объем проверяемого оборудования и т.д.)
    • Точные данные, регистрируемые от каждого элемента системы
    • Проверка по каждому необходимому параметру
    • Простой и удобный анализ собранных данных с последующим составлением отчетов
    • Более удобная процедура выполнения испытаний, не предусматривающая значительное нарушение рабочего процесса.

Преимущества

  • A technician checking on the electrical machine and recording notes, electricity generation, electrical energy, data management.
    • Обеспечение 99,99% надежности
    • Экономия времени на испытания и отчетность до 30%
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.