• Hydro electric dam with grassland and hills, water management, energy efficiency.  

    Управление малыми гидроэлектростанциями

Worker at water facility handling the water management, energy efficiency, energy management software.

Насущные задачи

Улучшение рабочих характеристик малых гидроэлектростанций

Минимизация отказов систем генерации для обеспечения высокой операционной готовности электростанций, поддержка высочайших уровней качества электроэнергии и уменьшение инвестиций и эксплуатационных расходов гидроэлектростанций. Вы также можете улучшить операционную энергоэффективность и уменьшить воздействие на окружающую среду.

Уверенность в сроке службы оборудования

Default Alternative Text
  • Решения

    Полное и масштабируемое решение по энергоснабжению и управлению для управления и дистанционного обслуживания большого числа объектов. Реализованное на основе текущих стандартов, решение нашей компании объединяет все средства управления гидроэлектростанцией в одну систему.
  • Ценностное предложение

    • Масштабируемые и модульные решения
    • Изделия мирового класса
    • Простая интеграция, эксплуатация и техническое обслуживание
    • Проект, который обеспечивает высокую эксплуатационную готовность электростанции и активирует выходы
Hydro electric dam, water management, energy efficiency.

Решения по энергоснабжению и управлению гидоэлектростанциями

Полное управление и контроль процесса генерации на малых гидроэлектростанциях:

  • Управление турбинами (несколько групп турбогенераторов) - последовательность запуска/останова, регулирование частоты вращения и аварийные сигналы нарушения безопасности
  • Управление генерацией, синхронизация, защита и регулирование напряжения
  • Дополнительное управление оборудованием: плотины, шлюзы, клапана, затворы
  • Управление водными ресурсами
  • Подключение к сети и контроль электроэнергии
  • Контроль и управление, включая локальные и удаленные станции для управления несколькими электростанциями.

Преимущества

  • Man at monitoring station reviewing energy management software, sustainability reporting.
    • Уменьшение капиталовложений до 20%
    • Уменьшение расходов на текущее обслуживание до 30%
  • Schneider Electric product, hydroPM_m340, Modicon Premium, Quantum PLCs are perfectly adapted for hot standby architecture.
    • ПЛК Modicon Premium или Quantum отлично адаптированы для архитектуры с горячим резервированием
  • Hydro monitoring station, a reliable SCADA system that improves operational reliability, multi-site management.

    Надежная система SCADA, которая улучшает:

    • эксплуатационную надежность
    • управление большим числом объектов
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.