• A person touching the water surface and creating ripples, water management, waste water

    Устойчивое развитие

    Передовая технология и успешный опыт помогают горнодобывающей промышленности добиться максимальных экологических показателей

Вид на лес и деревья, отчет об устойчивом развитии, окружающая среда

Задачи

Устойчивое развитие и производительность могут существовать. Достигайте цели по эффективности производства с превышением долгосрочных целей.
Gas drilling installation

Наши решения для устойчивого развития

Преимущества сотрудничества с корпорацией Schneider Electric

  • Альтернативный текст по умолчанию Лидер в области энергоэффективности От стратегии к производительности, мы обеспечиваем эффективность на протяжении всего жизненного цикла энергоменеджмента
  • Иконка просьюмера Интегрированные процесс и энергоэффективность Являясь экспертом в области управления процессами и обеспечения энергоэффективности, компания Schneider Electric понимает значение энергоменеджмента в качестве переменного фактора производства.

Факты

  • Альтернативный текст по умолчанию Горнодобывающие предприятия тратят 2-3% от общего объема воды, потребляемой в Австралии.
  • Альтернативный текст по умолчанию От этапа добычи до этапа утилизации горнодобывающие компании США потребляют до 3000 галлонов (11300 литров) воды на тонну угля.
  • Blue Graph up icon По оценкам рынок оборудования по очистке воды на предприятиях по переработке твердых руд удвоится в течение следующих пяти лет.
  • Соответствие директиве RoHS и регламенту REACh На сбор всех разрешений, необходимых для создания рудника в США, затрачивается в среднем семь лет.
  • Default Alternative Text Затраты на энергию могут составлять более 15% от всех расходов горнодобывающего и перерабатывающего предприятия.