• Seaside industrial site, mining industry.

    Устойчивое развитие

    Передовая технология и успешный опыт помогают цементной промышленности добиться максимальных показателей

    Forest/Wood view, sustainability reporting, environment

    Эффективность производства и устойчивое развитие

    Обеспечьте защиту окружающей среды, сокращение выбросов CO2 и соответствие правительственным нормам и отраслевым требованиям к выбросам.
    Looking up at skyscrapers under construction

    Наши решения для устойчивого развития

    • Renewable Energy

      Find Out More
    • Energy Efficiency and Sustainability

      Find Out More

    Ценность предложения

    • Default Alternative Text Лидер в области энергоэффективности От стратегии к производительности, мы обеспечиваем эффективность на протяжении всего жизненного цикла энергоменеджмента
    • Prosumer icon Интегрированные процесс и энергоэффективность Являясь экспертом в области управления процессами и обеспечения энергоэффективности, компания Schneider Electric понимает значение энергоменеджмента в качестве переменного фактора производства.

    Факты

    • Default Alternative Text Затраты на энергию могут составлять до 70% от общей суммы расходов на производство для типового цементного завода
    • Blue Earth America icon На цементную промышленность приходится 1-2% от мирового потребления энергии
    • Default Alternative Text В процессе производства цемента образуется 5% от всех антропогенных выбросов CO2
    • Default Alternative Text 80% электроэнергии в цементной промышленности потребляется машинами и оборудованием