• Default Alternative Text

    Коммутационные узлы

    Обеспечьте доступность вашего шлюза для своих облачных сервисов и корпоративных приложений.

  • Компактность и мощность: ИТ-решения для малых серверных и коммутационных узлов

    Больше – не всегда лучше. Благодаря широкому ассортименту от стоек с PDU до специального ПО, продукция APC by Schneider Electric позволяет организовать ИТ-инфраструктуру в любом помещении.

  • Вердикт вынесен: верховный суд штата Невада выбрал источники бесперебойного питания компании Schneider Electric

    Теперь перерывы в работе верховного суда штата Невада вследствие прекращения подачи электроэнергии исключены благодаря мощным источникам бесперебойного питания питания производства APC by Schneider Electric. Фред Эйкер, специалист по сетям в верховном суде, посетил стенд компании Schneider Electric на выставке Interop 2014 в Лас-Вегасе и рассказал, каким образом возникла мысль использовать системы для центра обработки данных и резервирования питания для рабочих станций.

  • Видео InfraStruxure for Small IT White Boarding

    Ключ к безотказной работе IT 24/7/365. InfraStruxure for Small IT позволяет профессионалам в области IT сделать серверные и сетевые помещения простыми, адаптируемыми и легко управляемыми.

    Два человека смотрят в ноутбук, находясь в сетевом центре обработки данных

    Challenges

    You need to maintain and increase the availability of your access to in-house and cloud applications while maintaining the speed and bandwidth of your network connection. Providing physical and environmental security, increased visibility through remote management, and proactive control over operations are your key challenges.

    Преимущества сотрудничества с компанией Schneider Electric

    • Пиктограмма Time Простота, приспосабливаемость, управляемость Система InfraStruxure для малых ИТ-сред является простой, приспосабливаемой и управляемой архитектурой для сред, находящихся вне центра обработки данных, таких как серверные помещения и коммутационные узлы.
    • Default Alternative Text Простая в развёртывании физическая ИТ-архитектура Физическая инфраструктура компании Schneider Electric для малых ИТ-сред проста для конфигурирования, заказа и установки в коммутационных узлах и прочих малых ИТ-средах.

    Факты

    • Альтернативный текст по умолчанию Предложение библиотеки бесплатных технических описаний, в которых рассматриваются типовые области применения ИТ-оборудования.
    • Альтернативный текст по умолчанию Средство для выбора продуктов и решений на основе веб-технологии помогает в процессе планирования и проектирования.
    • Альтернативный текст по умолчанию Компания Schneider Electric предлагает стандартизированные проекты решений для сегодняшних задач с масштабируемой архитектурой, обеспечивающей возможность расширения в будущем.
    • Альтернативный текст по умолчанию Наши компоненты, ориентированные на простое включение, обладают высокой совместимостью и обеспечивают быстрое развёртывание и установку.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.