• Магазины и торговые центры

    Торговые центры

    Торговые центры

    Решения для предприятий розничной торговли

    Основные задачи в отрасли

    • Сокращение времени и средств, выделяемых на постройку и оборудование зданий: тенденции в строительстве торговых центров таковы, что к проектировщикам и строителям предъявляются все более жесткие требования для оптимизации строительного процесса и его удешевления.
    • Эксплуатационные затраты: Розничная торговля — это бизнес с минимально возможной нормой прибыли, в котором каждый рубль, сэкономленный на издержках, имеет значение, а срок окупаемости инвестиций не превышает трех лет.
    • Бесперебойность энергоснабжения: Системы, обслуживающие кассовые аппараты, и оборудование освещения должны работать непрерывно.
    • Освещение: Система электроснабжения должна обеспечить работу специальных видов осветительных устройств и их режимов для придания товарам большей привлекательности. 
    • Комфорт и безопасность клиентов: Впечатление комфорта и чувство безопасности, возникающие у клиента в магазине, повышают объемы продаж.
    • Энергосберегающие технологии для холодильного оборудования:  На долю охлаждения, являющегося технологическим процессом №1 в розничной торговле пищевыми продуктами, приходится от 35 до 50% суммарного энергопотребления; при этом возможности по сокращению использования холодильного оборудования и экономии электроэнергии только за счет этого существенно ограничены.
    • Экологическая деятельность:  Предприятиям розничной торговли необходимо демонстрировать клиентам свою заботу об окружающей среде.
    • Требования нормативных актов: Все большее количество стран вводит законодательные нормы, регулирующие деятельность в области электроэнергетики.
    • Оптимизация затрат на электроэнергию: Либерализация энергетического рынка приводит многие предприятия и государства к централизованным закупкам.
    • Эксплуатация и обслуживание зданий:  При любых обстоятельствах профессиональная эксплуатация и обслуживание зданий имеют наивысший приоритет.
    • Модернизация: В связи с изменениями энергетических процессов в здании меняются и электроустановки. Именно поэтому эксплуатируемое электрооборудование должно иметь возможность для быстрой и удобной модернизации.

    Что может предложить Schneider Electric?

    • Снижение затрат на постройку и оснащение здания за счет использования готовых решений и комплексного подхода к построению систем электроснабжения и автоматизации зданий может значительно сократить издержки на оснащение здания электротехническим оборудованием. 
    • Улучшение впечатления, создаваемого у клиентов: Экологичность здания, организация бесперебойной работы для холодильных установок позволяет обеспечить качество замороженных продуктов на всех этапах транспортировки и хранения. 
    • Надежная система управления энергопроцессами, обеспечивающая комфортные условия вашим клиентам. 
    • Возможность сосредоточиться на основном виде деятельности за счет высокого качества электрооборудования и, как следствие, отсутствие расходов, связанных с аварийными ситуациями и низкие затраты на обслуживание. 
    • Получение преимуществ от обслуживания здания квалифицированными специалистами. 
    • Оптимизация основной коммерческой деятельности за счет квалифицированной работы с оборудованием обученным персоналом, повышения комфорта и обеспечения бесперебойной работы систем, обслуживающих торговые площади.
    Work-L3_2