• Офисы

    Офисы

    Офисы

    Решения для административных и офисных зданий

    Офисы
    Основные задачи в отрасли

    • Энергосбережение: Снижение затрат на электроэнергию, оптимизация капитальных и эксплуатационных затрат, соответствие нормам. 
    • Гибкость эксплуатации: Возможность интеграции, отсутствие ограничений в процессе реконфигурирования пространства, возможность быстрой адаптации к требованиям, выдвигаемым Заказчиками в течение всего срока эксплуатации. 
    • Производительность труда и удовлетворенность сотрудников: Бесперебойность энергоснабжения и надежность процессов передачи и хранения информации, высокий уровень комфорта, эстетичный внешний вид, безопасность и надежность оборудования.

    Что может предложить Schneider Electric?

    • Сокращение затрат на электроэнергию на 5–25% 
    • Сокращение затрат на обслуживание и увеличение срока службы оборудования 
    • Сокращение времени на инсталляцию систем 
    • Обеспечение максимального уровня безопасности 
    • Повышение эксплуатационных характеристик зданий 
    • Повышение комфорта для работы и отдыха 
    • Возможность быстрой перепланировки офисного пространства 
    Work-L3_3