• Контрольный список приемки систем противопожарной защиты из 10 пунктов

Default Alternative Text
10 шагов к более совершенной системе противопожарной защиты
Commissioning and integrated testing can include multiple fire protection systems, such as fire alarm, fire pump, and special suppression systems. The photo is of aqueous film-forming foam (AFFF) system discharge that, in one test scenario, functionally tПриемка и комплексные испытания систем противопожарной защиты и жизнеобеспечения, осуществляемые на основе максимально рационалистичного подхода, помогают оценить проект системы, критерии ее функционирования, качество монтажа и эксплуатации. Издание NFPA 3 за 2012 г. в США Recommended Practice for Commissioning and Integrated Testing of Fire Protection and Life Safety Systems — единственный документ общенационального уровня, содержащий рекомендации по приемке и комплексным испытаниям систем противопожарной защиты и жизнеобеспечения. Хотя с момента публикации прошло уже более года, многие не подозревают о существовании этого документа либо не вполне его понимают. Понимание описанного процесса, связанного с проведением приемки и комплексных испытаний систем противопожарной защиты и жизнеобеспечения, критически важно. Еще один источник информации — Ассоциация по приемке в эксплуатацию зданий (Building Commissioning Assn., BCxA). Эта организация общенационального уровня занимается вопросами приемки в эксплуатацию всех систем зданий, включая системы противопожарной защиты и жизнеобеспечения. Ниже приводятся 10 пунктов (не в порядке значимости), которые необходимо учитывать при приемке таких систем.

1. Приемка как процесс NFPA 3 определяет приемку систем противопожарной защиты и жизнеобеспечения как «системный процесс, обеспечивающий документированное подтверждение функционирования систем здания в соответствии с критериями, установленными в проектной документации, и эксплуатационными требованиями владельца, включая соответствие всем применимым законам, нормам, требованиям и стандартам». NFPA 3 описывает процесс, связанный с выполнением шагов приемки и их документированием.

2.  Агент владельца. Агент по приемке систем противопожарной безопасности (fire commisioning agent, FCxA), действующий как представитель и агент владельца. Это особая должность, со своими специфическими функциями, отличными от таковых ответственного за авторский надзор, подрядчика по монтажу или представителя местных властей (authority having jurisdiction, AHJ). FCxA служит дополнительной парой глаз и ушей при осуществлении приемки систем противопожарной защиты и жизнеобеспечения и, в конечном итоге, помогает обеспечивать успех проектирования и эксплуатации таких систем.  FCxA входит в состав группы приемки здания, возглавляемой агентом по приемке (commissioning agent, CxA). В случаях, когда осуществляется приемка только систем противопожарной защиты и жизнеобеспечения, FCxA возглавляет работу.

3.  Специальные знания и опыт. FCxA (или его группа) необходимы специальные знания и опыт — с учетом специфики подлежащих приемке систем противопожарной защиты и жизнеобеспечения. Это включает передовой опыт отрасли по тестированию таких систем и глубокое понимание вопросов их монтажа, эксплуатации и обслуживания.

4. Участие группы приемки в процессе проектирования. Очень важно, чтобы группа FCxA как можно раньше начала работу по оценке документации, в том числе на соответствие проектным требованиям владельца (owner’s project requirements, OPR). Выявление и исправление недостатков на этапе проектирования, когда системы существуют еще только на бумаге, обходится значительно меньшими затратами времени, сил и средств и не вызывает таких задержек с исполнением графиков работ
5. Испытания системы NFPA 3 описывает процесс, но не определяет, как именно должно осуществляться функциональное тестирование конкретной системы противопожарной защиты или жизнеобеспечения. Такие требования устанавливаются для каждой системы специальным стандартом NFPA (например, NFPA 72 для систем пожарной сигнализации и аварийной связи). Кроме того, при разработке планов тестирования критичных функций используется отраслевой опыт и письменные рекомендации производителя.

6. Приемка и приемочные испытания. В отрасли нередко не делают различия между терминами «приемка» и «приемочные испытания», что не совсем правильно. Процесс приемки не сводится к проведению испытаний. Испытания, обычно, завершают процесс приемки и проводятся в присутствии ответственного за авторский надзор или AHJ. Приемка представляет собой системный процесс, полностью документируемый и охватывающий все этапы от проектирования и монтажа до проведения испытаний и обучения персонала.

7. Сценарии испытаний, охватывающие широкий спектр возможных условий. План испытаний должен включать продуманный набор сценариев, чтобы все заинтересованные лица понимали,  что предполагается проверять и каким образом эта работа будет координироваться. Набор сценариев может включать испытания индивидуальных систем, выполнение последовательных операций с ними, комплексные испытания различных систем. Важно проверять не только срабатывание систем в нужной ситуации, но и отсутствие их срабатывания в остальных случаях. Рассмотрим, например, запуск системы дымоудаления по сигналу о появлении тока воды в спринклерной системе пожаротушения в атриуме.  Прежде всего, необходимо проверить, запускается ли система по указанному сигналу.  Но кроме того, следует убедиться, что она не запустится, например, при появлении тока воды в спринклерной системе пожаротушения в каком-либо другом помещении. Также проверяется работа систем в нештатных условиях, таких как отключение электроснабжения, и правильность учета приоритета различных происшествий.

8. Испытания под полной нагрузкой. Очень важно в процессе приемочных испытаний провести проверку работы под полной нагрузкой, без каких-либо байпасов, заглушек, изоляции отдельных систем или компонентов. Это включает проверку функционирования систем противопожарной защиты или жизнеобеспечения на аварийном или резервном питании. Цель таких испытаний состоит в проверке функционирования систем в самых разных ситуациях.

9. Эксплуатируемые здания NFPA 3 предусматривает также повторную (re-commissioning, re-Cx) и отложенную (retro-commissioning, retro-Cx) приемку находящихся в эксплуатации систем.

10. Применяемые нормативы. Согласование/требование применения NFPA 3 может содержаться в указаниях владельца, проектной или контрактной документации. Некоторые обязательные требования к приемке могут содержаться также в строительных нормах и правилах. Например, Международные строительные нормы и правила (International Building Code, IBC) устанавливают требования к приемке (к специальным инспекциям) систем дымоудаления.

Ожидаемые изменения в NFPA 3

В 2015 г. NFPA 3 охват предполагается ограничить. Новая редакция будет посвящена исключительно вопросам приемки и получит статус рекомендации. Требования к комплексным испытаниям систем противопожарной защиты и жизнеобеспечения будут выделены в особый документ, NFPA 4. Он станет стандартом, а не рекомендацией — с учетом значения, придаваемого комитетом комплексным испытаниям различных систем. Обновленный документ NFPA 3 и новый NFPA 4 назначены к публикации в 2015 г. Прием замечаний и предложений к редакциям NFPA 3 и  NFPA 4 2015 года был недавно завершен.

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.