• Экономический эффект корректировки коэффициента мощности

Engineers above turbine hall reviewing plans, industrial automation, machine control, sustainability reporting.
В любой отрасли и независимо от масштабов для более прибыльной деятельности необходимо качественное электропитание. Полные решения оптимизации коэффициента мощности, такие как банки низковольтных конденсаторов VarSet, служат простым и надежным инструментом повышения эффективности инфраструктуры электропитания.

Коэффициент мощности зависит от соотношения активной и реактивной мощности и часто используется в качестве показателя эффективности электрической системы. При высокой реактивной составляющей в мощности потребления энергосетевая компания может применять повышенные тарифы, учитывающие дополнительные затраты на производство и передачу электроэнергии. Кроме того, современное оборудование часто генерирует гармоники, что ухудшает качество электропитания и отрицательно сказывается на эксплуатационных издержках. Современные технологии позволяют поддерживать необходимое качество электропитания без особого труда.

«Быстрый эффект», окупающийся во многих отношениях. Установка банка конденсаторов VarSet для компенсации реактивной мощности и подавления гармоник приносит существенные выгоды. Преимущества для предприятий.
  • Сокращение капитальных затрат благодаря снижению номиналов инфраструктурного электрооборудования на величину до 30%.
  • До 10% экономии на счетах за электроэнергию немедленно.
  • Повышение надежности процессов на величину до 20%.
  • Устранение до 30% энергопотерь.
  • Выполнение нормативных требований и до 95 кг сокраще
Преимущества реализуются немедленно после внедрения и без каких-либо изменений в процессах и процедурах или обучения персонала. Срок окупаемости инвестиций зачастую составляет менее года, поскольку решения VarSet просты в использовании, прошли полное тестирование на соответствие типу и сертификацию, оптимизированы для широкого спектра приложений, просты и экономичны в специфицировании, монтаже и эксплуатации.

Энергоэффективность без лишних сложностей

Интеграция с простым решением управления энергией позволяет планировать обслуживание банка конденсаторов, вести мониторинг температуры внутри его корпуса, принимать аварийно-предупредительные сигналы и создавать «приборные панели» для отображения информации, необходимой для диагностики и устранения неисправностей. Десятилетия успешной эксплуатации делают VarSet отличным выбором для повышения прибыльности бизнеса, надежности инфраструктуры электропитания и безопасности электрической среды.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.