Back Автоматические выключатели

Share

Copy Cancel
Изображение LV429550 Schneider Electric

LV429550

3П3Т Автоматический выключатель TM100D NSX100B

Продуктовая линейка: Compact NSX <630A Часто задаваемые вопросы Документы и ПО
Поиск дистрибьютера Задать вопрос
  • Характеристики

    Основные характеристики
    диапазон
    Compact
    наименование продукта
    Compact NSX
    тип изделия или компонента
    Автоматический выключатель
    краткое имя устройства
    Compact NSX100B
    область применения
    Распределение
    описание полюсов
    3P
    описание защищенных полюсов
    3t
    тип сети
    Переменный ток
    частота сети
    50/60 Гц
    [In] номинальный ток
    100 А ( 40 °C )
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    800 В переменный ток 50/60 Гц
    [Uimp] номинальное импульсное напряжение
    8 кВ
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 50/60 Гц
    код номинала автоматического выключателя
    B
    отключающая способность
    25 кА Icu в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    15 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    20 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    40 кА Icu в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    Ics 20 кА IEC 60947-2 в соответствии с IEC 60947-2 в соответствии с IEC 60947-2 в соответствии с IEC 60947-2 соответствующий IEC 60947-2 440 V переменный ток переменный ток переменный ток 50/60 Гц 50/60 Гц
    Ics 25 кА IEC 60947-2 в соответствии с IEC 60947-2 в соответствии с IEC 60947-2 в соответствии с IEC 60947-2 соответствующий IEC 60947-2 380/415 V переменный ток переменный ток переменный ток 50/60 Гц 50/60 Гц
    Ics 40 кА IEC 60947-2 в соответствии с IEC 60947-2 в соответствии с IEC 60947-2 в соответствии с IEC 60947-2 соответствующий IEC 60947-2 220/240 V переменный ток переменный ток переменный ток 50/60 Гц 50/60 Гц
    Ics 7.5 кА IEC 60947-2 в соответствии с IEC 60947-2 в соответствии с IEC 60947-2 в соответствии с IEC 60947-2 соответствующий IEC 60947-2 500 V переменный ток переменный ток переменный ток 50/60 Гц 50/60 Гц
    соответствие требованиям к изоляции
    Да в соответствии с EN 60947-2
    Да в соответствии с IEC 60947-2
    категория применения
    Категория А
    наименование расцепителя
    TM-D
    технология отключающего блока
    Тепловой-магнитный
    защитные функции расцепителя
    LI
    номинал расцепителя
    100 А ( 40 °C )
    тип защиты
    Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)
    Защита от перегрузки (тепловая)
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60664-1
    Дополнительные характеристики
    тип управления
    Тумблерный переключатель
    способ крепления
    Закрепленный
    монтажная опора
    Задняя монтажная панель
    присоединение с верхней стороны
    Передний
    соединение с нижней стороны
    Передний
    механическая износостойкость
    50000 циклы
    электрическая прочность
    10000 циклы 690 V In в соответствии с IEC 60947-2
    20000 циклы 690 V In/2 в соответствии с IEC 60947-2
    30000 циклы 440 V In в соответствии с IEC 60947-2
    50000 циклы 440 V In/2 в соответствии с IEC 60947-2
    шаг соединения
    35 мм
    сигнализация
    Прямая индикация положения контакта
    уставка защиты с длительной задержкой срабатывания Ir
    Регулируем.
    диапазон длительных задержек срабатывания
    0,7...1 x In
    задание длительной задержки срабатывания
    Фиксированный
    [tr] длительная задержка срабатывания
    15 с 6 x Ir
    120...400 с 1,5 x In
    диапазон установок защиты от короткого замыкания Isd
    Фиксированный
    [Isd] диапазон уставок защиты от короткого замыкания
    800 A
    задание короткой задержки срабатывания
    Фиксированный
    высота
    161 мм
    ширина
    105 мм
    глубина
    86 мм
    масса продукта
    2.05 кг
    Условия эксплуатации
    класс защиты от поражения электрическим током
    Класс II
    стандарты
    UL 508
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    сертификация
    UL
    CSA
    cтепень защиты IP
    IP40 в соответствии с IEC 60529
    класс IK
    IK07 в соответствии с IEC 62262
    рабочая температура
    -35...70 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -55...85 °C
    Экологичность предложения
    Статус предложения
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS
    Соответствует  - с  0819  -  Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступен
    Инструкция по утилизации
    Доступен
    Гарантия на оборудование
    Период
    The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
  • Документы и ПО (13)

Поддержка

Ответы центра поддержки клиентов

Loading

Посмотреть все часто задаваемые вопросы