• Default Alternative Text

    LE600-RS

    Стабилизаторы напряжения

    Line-R

    Стабилизаторы напряжения

    Стабилизаторы напряжения LE600-RS

    Description

    Автоматические стабилизаторы напряжения Line-R от APC™ by Schneider Electric защищают чувствительное к качеству электропитания электронное оборудование от провалов напряжения и от перенапряжений. Постоянное присутствие в сети колебаний напряжения приводит к постепенному сокращению срока службы электронных компонентов, что может вызвать преждевременный отказ оборудования. Автоматический стабилизатор напряжения Line-R поддерживает напряжение в заданных пределах и защищает цепь от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных грозовыми разрядами.

    LE600-RS: APC Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator, Schuko Outlets, 230V

    Где купить

    Другие изделия серии Стабилизаторы напряжения

    • Line-R Стабилизаторы напряжения Line-R LE1200-RS
    Next

    Актуальные сюжеты