• Default Alternative Text

    P5B-RS

    Сетевые фильтры

    Prev
    P5BV-RS_fl

    Сетевые фильтры

    Сетевые фильтры P5B-RS

    Description

    Опасные импульсные помехи, вызванные грозовыми разрядами или коммутацией мощной нагрузки, могут распространяться по линиям электропитания и линиям передачи данных, что приводит к повреждению электронной аппаратуры и потере информации. Даже более мелкие, происходящие каждый день импульсные помехи могут постепенно ухудшать характеристики электронного оборудования и сокращать срок его службы. Сетевые фильтры SurgeArrest серии Essential от компании APC™ by Schneider Electric Electric предназначены для обеспечения минимально необходимой защиты компьютеров и бытовых электронных приборов, а большинство моделей ещё и телефонных линий, от импульсных помех. Современная схемотехника обеспечивает защиту чувствительного электронного оборудования от больших, а также от часто повторяющихся импульсных перенапряжений. Такие конструктивные особенности, как большое число розеток и светодиодные индикаторы состояния, делают наши устройства защиты от импульсных помех наиболее функционально полными.


    P5B-RS: Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 10 А, 918 Дж
    P5BT-RS: Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 10 А, 918 Дж, с защитой подключения к телефонной линии
    P5BV-RS: Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, 10 А, 918 Дж, с защитой подключения к телевизионной антенне

    Где купить

    Другие изделия серии Сетевые фильтры

    • PH6VT3-RS_fl Сетевые фильтры PH6T3-RS
    • sa_pf8vnt3_rs Сетевые фильтры PF8VNT3-RS
    • SA_PNOTEPROC6_SFL Сетевые фильтры PNoteProC6-EC
    • sa_p1t-gr_sfl Сетевые фильтры P1-RS, P1T-RS

    Актуальные сюжеты