• Default Alternative Text

    BE400-RS, BE550G-RS, BE700G-RS

    Источники бесперебойного питания Back-UPS

    Prev
    BE550G-RS

    Источники бесперебойного питания Back-UPS

    Источники бесперебойного питания Back-UPS: BE400-RS, BE550G-RS, BE700G-RS

    Description

    Источники бесперебойного питания серии Back-UPS® предназначены для бесперебойного питания компьютеров, роутеров, модемов, игровых приставок, хранилищ данных, проекторов и другой электроники. Back-UPS обеспечивают питание от аккумуляторных батарей во время прекращения подачи электроэнергии и значительных колебаний напряжения, а также защищают оборудование от импульсных помех и опасных всплесков энергии. Данные ИБП выпускаются в различных корпусах (в вертикальном и настольном), обладают широким набором стандартных функций и являются прекрасным решением для защиты данных и поддержки соединения с интернетом.


    BE400-RS:  240 Вт / 400 ВА, 8 евророзеток
    BE550G-RS: 330 Вт / 550 ВА, 8 евророзеток, связь с компьютером через USB

    BE700G-RS: 405 Вт / 700 ВА, 8 евророзеток, связь с компьютером через USB

    Где купить

    Другие изделия серии Источники бесперебойного питания Back-UPS

    • Default Alternative Text Источники бесперебойного питания Back-UPS: BR900GI, BR1200GI, BR1500GI
    • Default Alternative Text Источники бесперебойного питания Back-UPS: BR24BPG
    • BC500-RS_FL Источники бесперебойного питания Back-UPS: BC500-RS, BC650-RS
    • Default Alternative Text Источники бесперебойного питания Back-UPS: BX1100CI-RS
    • Default Alternative Text Back-UPS BX650CI-RS
    • Default Alternative Text Источники бесперебойного питания Back-UPS: BX800CI-RS
    Next

    Актуальные сюжеты