Технические FAQs

Задать вопрос

ATV310: настройка для привода насоса с датчиком давления

ПЧ должен регулировать частоту вращения насоса, поддерживая заданное давление. Старт ПЧ - при включении силового питания. При пропадании и последующем восстановлении силового напряжения ПЧ должен произвести авторестарт.

Схема подключения ПЧ:








Рекомендованные автоматические выключатели:

см. Каталог ATV310, стр. 10,

https://schneider-electric.box.com/s/xi2qrgqcaos8v0m967teoye37mabgifi

Управление ПЧ (клеммник цепей управления): перемычка между LI1 и 24V.
Внимание: перемычку установите в самый последний момент, после параметризации ПЧ.

Схема подключения контрольного клеммника изображена ниже.
































Настройка параметров ATV310:

Произведите сброс ПЧ на заводские настройки (параметр 102 = 64, нажимать на ENT не менее 2 с).

После этого введите данные двигателя с шильдика:





























302 = мощность двигателя, кВт;
305 = номинальный ток двигателя, А;
307 = номинальная скорость вращения, об/мин;
309 = 06.

Задайте тепловой ток для корректной работы встроенной тепловой защиты двигателя:

604.0 = номинальный ток двигателя, А.

Задайте каналы задания и управления:

202 = 00;

406 = 02;
401 = 183;
407 = 01.

59.00=01
59.05=01

59.11 = заданное давление, в % от диапазона измерения датчика давления (для датчика 0..10 бар - 50% означает заданное давление 5 бар).

Настройка входа AI1 (для датчика 4..20 мА):

204.0=0А
204.1=4
204.2=20

Установите перемычку. Выключите и включите силовое питание.

Задайте требуемое давление в параметре 59.11. Задавать давление можно через меню REF. После изменения значения и нажатия на кнопку ENT на индикаторе будет высвечиваться 59.11.

Заключительная рекомендация: проверяйте направление вращения насоса! 

​Если направление вращения нужно изменить, то:
  • либо поменяйте местами два провода с выхода ПЧ;
  • либо установите перемычку между LI2 и 24V (вместо LI1 и 24V).



 
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?