Технические FAQs

Задать вопрос

ATV61/71: может ли ПЧ данных типов обеспечивать работу при кратковременных просадках питающего напряжения?

Напряжение питающей ПЧ сети может иметь кратковременные провалы, вызванные коротким замыканием, перегрузкой или стартовыми токами.
ГОСТ 32144―2013 допускает длительность провала напряжения до 1 мин.
ПЧ ATV61/71 имеют функцию защиты от пониженного напряжения сети и/или провалов напряжения.
Рабочий диапазон напряжения сети для ПЧ ATV61/71..N4: 380 -15% ... 480+10% В. Минимальное рабочее входное напряжение составляет 323 В.

ПЧ при понижении напряжения сети до значения, задаваемого параметром USL (Меню 1.8 Flt_/Usb-) будет переходить в аварийное состояние (ошибка «Недонапряжение»).
Параметр USt (Меню 1.8 Flt_/Usb-)  служит для настройки времени, по истечении которого ПЧ будет переходить в аварийное состояние.  
При восстановлении напряжения до значения USFH ошибка будет сбрасываться и ПЧ будет производить рестарт.
Условия рестарта:
- схема управления должна быть 2-х проводной:
(меню 1.5)
[2/3 wire control] (tCC) = [2 wire] (2C)
[2 wire type] (tCt) = [Level] (LEL)
- должен присутствовать сигнал СТАРТ.

При использовании нижеприведенной схемы включения ПЧ есть особенность параметрирования реле R1:











































При заводской настройке при пропадании или просадке напряжения реле R1, настроенное на функцию "NO FLT/Исправность ПЧ", будет размыкаться. Соответственно, для запуска ПЧ потребуется снова нажимать кнопку S1. 
Автоматического рестарта ПЧ в данном случае не будет.

Для автоматического авторестарта нужно настроить параметр USB = 1 или 2.













 



Диапазон значений параметра USL зависит от настройки параметра Ures (напряжение сети).
См. таблицу:
 
Ures USFL min USFL max USFH
N4 range      
380Vac 268Vdc - 190Vac 360Vdc – 255Vac 430Vdc– 304Vac
400Vac 287Vdc - 203Vac 360Vdc – 255Vac 430Vdc– 304Vac
440Vac 325Vdc - 230Vac 360Vdc – 255Vac 430Vdc– 304Vac
460Vac 342Vdc - 242Vac 360Vdc – 255Vac 430Vdc– 304Vac
480Vac * 360Vdc - 255Vac 360Vdc – 255Vac 430Vdc– 304Vac
M3 range      
200Vac 140Vdc - 100Vac 200Vdc – 141Vac 230Vdc– 163Vac
220Vac 160Vdc - 113Vac 200Vdc – 141Vac 230Vdc– 163Vac
240Vac 180Vdc - 127Vac 200Vdc – 141Vac 230Vdc– 163Vac
260Vac * 200Vdc - 141Vac 200Vdc – 141Vac 230Vdc– 163Vac

Vac – напряжение сети переменного тока;
Vdc – напряжение на звене постоянного тока.
Жирным шрифтом (100Vacуказаны нижняя и верхняя границы диапазона изменения параметра USL: [USFL..USFH].
* Заводские настройки.

 
 


 
 




 



 
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?